(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA758SE-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
3,397,360 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Light Source …White Color ・Red Color ・Blue Color ・Green Color ・Infrared rays LED Ball (Each 1 pc )
・Size …59×27×118(H)mm
・Weight …142g(Including Batteries)
・Head Adjusting Angle Possible (185°)
・Water Proof …IPX7
・Can Change Concentrated Light And Diffused Light By Spread Lens Of The Slide System.
・Battery …AA battery ×2 Pcs (included)
・Brightness …White :55Lumens 、Red :25mW/sr、Blue :1.8Lumens 、Green :4.5Lumens
・Battery Life …White :5.5 Hours 、Red :24 Hours 、Blue ・Green :16 Hours
Part Number |
---|
EA758SE-25 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
3,397,360 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.