(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA758RX-41 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,231,360 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more |
【Product Specifications】
・Size…Dia 105×210.5mm
・Weight…420g
・Material…Resin
・With Shoulder Belt
・Water Proof…IP65
・Possible to attached to Tripod for the camera (Thread Size :UNC1/4)
・Battery…D Size Battery x 4 pcs (Separately sold)
・Brightness…300 Lumens (Strong),150 Lumens (middle),30 Lumens (Weak, Ancillary light)
・Battery life…11 Hour(Strong),50 Hour(middle),100 Hour(Weak, Ancillary light)
・Irradiation distance…400m(Strong)
・Diffused Light
Part Number |
---|
EA758RX-41 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,231,360 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.