(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Magnification-7 x
・Object lens dia.-18mm
・Shortest focusing distance-60cm
・Dim.-Dia. 34 x 84mm
・Weight-65g
・Accessories-Case with carabiner, neck strap
・All-rubber body
・Quick focus operable with one hand
・Focusing uses the lever.