(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ESCO optical device, magnifier (with stand).
[Product Type]
Stand magnifier
[Materials]
Lens: Silicate glass; mount: brass (nickel plating); stand: Steel
Part Number |
---|
EA756TS-36 |
EA756TS-38 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Magnification (x) | Lens Size (mm) | JAN code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,364,398 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4 | 65 | 4518340184763 | ||
5,177,652 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 2.5 | 100 | 4518340184817 |
Loading...Tải…
Product Type | Stand Magnifier | Base Size | ø 13.5×29mm | Materials | Lens: silicate glass, mount: Brass (nickel plated), stand: Iron |