(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
x2.5-5/75 mm x2-4/90 mm Magnifying Glass

x2.5-5/75 mm x2-4/90 mm Magnifying Glass
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      381,656VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

ESCO optical device, handheld lens.
[Product Type]
Handheld Loupe
[Lens Material]
Acrylic

Part Number
EA756ME-75
EA756ME-90
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMagnification
(x)
Lens Size
(mm)
JAN code

381,656 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) 5754518340154285

411,388 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) 4904518340154292

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Handheld Loupe Lens material acrylic