(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ESCO optical device loupe, EA756DA.
[Product Type]: Cup Loupe
[Lens Material]: Glass
Part Number |
---|
EA756DA-1 |
EA756DA-2 |
EA756DA-3 |
EA756DA-4 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Magnification (x) | Lens Size (mm) | JAN code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
644,155 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 6 | 22.8 | 4548745187953 | ||
685,985 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 8 | 22.8 | 4548745187960 | ||
783,708 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 10 | 22.8 | 4548745188189 | ||
986,966 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 15 | 16.3 | 4548745188196 |
Loading...Tải…
Product Type | Cup Loupe | Main Body Size | ø 40×35mm |