(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Scale Loupe EA756D-8

Scale Loupe EA756D-8
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,998,072VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Magnification-8 x
・Lens dia.-30mm
・Dim.-Dia. 40 x 50mm
・With scale
・Working range-30mm
・Minimum division-0.1mm
・With case

Part Number
EA756D-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,998,072 VND

1 Piece(s) 19 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA756D-8 in the Scale Loupe EA756D-8 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA756D-8 trong chuỗi Scale Loupe EA756D-8.