(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision Linen Tester

Precision Linen Tester
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      634,213VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Lightweight type and convenient to carry as it is foldable into a small size.
Materials: Lens: PXM optical resin, Main body: ABS Resin

Part Number
EA756BB-12A
EA756BB-13A
EA756BB-14A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMagnification
(x)
Lens Size
(mm)
Size When Used Storage Size JAN code

634,213 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 101420×27×28(H)mm27×20×8mm4548745829082

660,548 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 81835×28×35(H)mm35×28×12mm4548745829099

688,376 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 52651×40×51(H)mm51×41×16mm4548745829105

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Stand Magnifier