(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Anemometer Set Main Body + Air Speed / Temperature Sensor

Anemometer Set Main Body + Air Speed / Temperature Sensor
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      34,567,331VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Wind speed-0.05 to 9.99, 10 to 40m/s (±3%+0.05m/s)
・Temperature-0 to 80℃ (±0.5℃)
・Probe-Top: dia. 10mm,Telescopic range: 200 to 1,100mm
・Power supply-rechargeable NiH battery and AC adapter (AC/DC)
・Dim.-80(W) x 42(D) x 150(H)mm
・Weight-450g

Part Number
EA743CP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

34,567,331 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1