(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Measurement range-Temperature: -200 to +1370℃, Humidity: 0 to 100%RH, Wind speed: 0 to +60m/s, CO2 Concentration: 0 to +10,000ppm, Absolute pressure: 0 to 2,000hPa
・Accuracy ±1 digit-Different per prove
・With periodical printing function
・Power supply-AA battery x 3 pcs
・With strap
・Dim.-225 x 74 x 46mm
・Weight-450g