(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Sensor extension rod
[Features]
·The tip can be bent up to 90 degrees.
[Size (mm)]185 to 1,010 (telescopic type)
Product Type | Other Accessory | Size(mm) | 185 to 1,010 (Expandable Type) | Applications | For EA743A, AB, B, CA, CB-1/-3, CK, CW, for EA701CA |