(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Measuring item-WBGT index, temperature, relative humidity, time
・Measurement range-WBGT index: 0 to 55℃Ambient temperature (TA): 0 to 55℃Relative humidity (RH): 20 to 90%RH
・Power supply-AA battery x 3 pcs
・Resolution-0.1℃/0.1%RH
・Accuracy-Ambient temperature (TA): ±1℃ (0 to 50℃), ±2℃ (50 to 55℃) Relative humidity (RH): ±5%RH (30 to 70%RH), ±10%RH (at other than 30 to 70%RH: at 25℃)
・WBGT alarm setting range-0 to 55℃
・Weight-200g
・Dim.-91(W) x 30(D) x 110(H)mmAlarm is informed by buzzer sound and LED lamp (Red).