(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Digital Thermometer / Hygrometer, Temperature: -10 to 50°C, Humidity: 5 to 95%RH

Digital Thermometer / Hygrometer, Temperature: -10 to 50°C, Humidity: 5 to 95%RH
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,863,520VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Power supply-AAA battery x 2 pcs
・Dim.-119 x 46 x 25mm
・Weight-47g
・Temperature- -10 to 50℃ (±0.5℃)
・Humidity-5 to 95%RH (±2.5%)
・Resolution-0.1℃/0.1%RH

Part Number
EA742EA-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,863,520 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1