(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Measurement range-Temperature: 0 to 50℃Humidity: 10 to 95%RHWet-bulb temperature: -5.0 to 49.9℃Draw-point temperature: -28.0 to 49.0℃ External sensor (Temperature) -19 to 70℃
・Resolution-0.1℃
・External sensor cord length-About 1.2m
・Power supply-AAA battery x 2 pcs
・With automatic power-off function (Time setting possible)
・Dim.-48.4(W) x 24.7(D) x 178.5(H)mm
・Weight-100g (Body), 32g (External sensor)