(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Micromanometer EA729SA-5A

Micromanometer EA729SA-5A
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      6,313,416VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Accuracy--5A, -10A, -20A: within ±2.5% F.S, 6A: within ±5%F.S
・Applicable gas-Air and non-corrosive gas
・Diaphragm withstand pressure-Within 10kPa (0.1kgf/cm2)
・OD-100mm
・Rated scale range…-50 to 50Pa

Part Number
EA729SA-5A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

6,313,416 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA729SA-5A in the Micromanometer EA729SA-5A series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA729SA-5A trong chuỗi Micromanometer EA729SA-5A.