(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・For the pressure control of rotary machine and hydraulic pump.
・For the structure which controls pulsation, there is little deflection of a gauge.
・Pressure (MPa)…0 to 1.0
・Dia.…100mm
・Connection…G(PF) 3/8