(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ESCO pressure gauge, fine pressure gauge 0 to 5.0/10 KPa with 0 adjustment function
Part Number |
---|
EA729DW-10 |
EA729DX-5 |
EA729DX-10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Specification 1 |
---|---|---|---|---|---|
2,208,670 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | ·Connection: G (PF) 3/8"·Case material: SUS304·With 0 adjustment function·Pressure (kPa): 0/10·Diameter: 75 mm·JAN: 4548745367348 | ||
3,049,250 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | ·Connection: G (PF) 3/8"·Case material: SUS304·With 0 adjustment function·Pressure (kPa): 0/5·Diameter: 100 mm·JAN: 4548745367409 | ||
2,480,875 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | ·Connection: G (PF) 3/8"·Case material: SUS304·With 0 adjustment function·Pressure (kPa): 0/10·Diameter: 100 mm·JAN: 4548745367416 |