(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Dia.-50mm
・Connection-G(PF)1/4
・Compact pressure gauges are the mass production type products used for pressure measurement of air compressor, etc.
・Feature-As being compact and light, this type can be installed even at a limited narrow space.
・Pressure (MPa)…0 to 0.1