(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Thermo, Hygrometer EA728EB-33

Thermo, Hygrometer EA728EB-33
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      949,225VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Dim.-Dia. 162 x 29mm
・Plastic
・Measurement range-Temperature: -30 to +50℃Humidity: 10 to 90%
・Weight-300g

Part Number
EA728EB-33
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

949,225 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA728EB-33 in the Thermo, Hygrometer EA728EB-33 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA728EB-33 trong chuỗi Thermo, Hygrometer EA728EB-33.