(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Digital Temperature/Hygrometer, Maximum/Minimum Value Recording Function

Digital Temperature/Hygrometer, Maximum/Minimum Value Recording Function
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,204,435VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Measurement range-Temperature: -10 to 50℃, Humidity: 20 to 100%RH
・Resolution-0.1℃/0.1%RH
・Max/Min value record function
・Power supply-AAA battery x 2 pcs
・Dim.-112(W) x 37(D) x 90(H)mm
・Weight-135g
・Thermo hygrometer for both on desk and wall

Part Number
EA728EB-20A
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,204,435 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA728EB-20A in the Digital Temperature/Hygrometer, Maximum/Minimum Value Recording Function series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA728EB-20A trong chuỗi Digital Temperature/Hygrometer, Maximum/Minimum Value Recording Function.