(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Temperature range-0 to 200℃
・Accuracy-±5℃(100 to 200℃)
・One division: 5℃
・Dim.-Dia. 45 x 150mm
・Temperature sensing part-SUS304
・Bimetal