(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Digital Thermometer EA728AK-1

Digital Thermometer EA728AK-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,238,843VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Measurement range--50 to 250℃
・Resolution-0.1℃(-19.9 to 199.9℃), 1℃(other)
・Accuracy-±1℃(-10 to +100℃)、±2℃(-30 to -10℃, +100 to +200℃), ±3℃(+200 to +250℃)
・Power supply-LR44x1 pc(included)
・Size-Body:53(W) x 14(D) x 28(H)mm, sensor:dia.3.4 x 120mm, code length:0.9m
・Weight-30g
・With sucker

 
Part Number
EA728AK-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,238,843 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA728AK-1 in the Digital Thermometer EA728AK-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA728AK-1 trong chuỗi Digital Thermometer EA728AK-1.