(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Multi-angle type
・Measurement range--20.0 to 80.0℃
・Resolution- 0.1 Celsius degrees
・Accuracy-±(0.5+1digit)
・Power supply-DC12V(AC100 to 240V adapter included)
・Size(body)-350(W) x 85(D) x 165(H)mm, external sensor cable length:1.5mWeight-3.0kg
・Suitable for wall hanging