(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Thermometer with flat protective frame (L type)

Thermometer with flat protective frame (L type)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,955,478VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Temperature-sensitive dia.-φ13mm
・Mounting screw Dia.- R1/2
・Measurement range(degree)-0 to 100
・Temperature-sensitive length(mm)-100
・1 Scale-2 degrees

Part Number
EA727AD-34
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,955,478 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Thermometer (Installation Type) Temperature sensor part diameter ø 13mm Measurement temperature range(°C) 0 to 50
JAN code 4548745937343 Minimum temperature display(°C) 0