(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Measurement range-0 to 120℃
・1 scale-2℃
・Temperature sensor-Dia. 8 x 400mm
・Case OD-80mm
・Dial dia.-75mm
・All stainless steel
・With a clip for mounting