(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ESCO thermometer/hygrometer, bimetal temperature sensing part protective sleeve
[Materials]SUS304 [Protective Sleeve Outer Diameter] 10 mm
Part Number |
---|
EA727AB-501 |
EA727AB-502 |
EA727AB-504 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | JAN code |
---|---|---|---|---|---|
1,845,821 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340150584 | ||
1,846,920 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340151062 | ||
1,974,941 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 4518340151178 |
Loading...Tải…
Product Type | Thermometer (Installation Type) | Mounting Screw | PT1/2"(SUS304) | Applications | For EA727A-1/-18, -51/-68, AA-1/-18, -51/-68, AB-1/-19, -51/-64 |