(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bimetal-Type Thermometer EA727AA-8

Bimetal-Type Thermometer EA727AA-8
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,891,642VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Case material-Plastic
・Mounting screw-PT1/2 (Brass)
・temperature sensing part dia.-8mm (Brass)
・For indoorDial dia.-75mm, Case OD-87mm
・Measurementrange (℃)…0 to 100
・Temperature sensingpart length (mm)…150
・Onedivision…2℃

 
Part Number
EA727AA-8
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,891,642 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1