(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・For indoor use
・Dial dia.-100mm
・Case dia.-110mm
・45℃ type
・Mounting screw dia.-R1/2"(brass)
・Case material-plastic
・Temperature-sensitive dia.-8mm(brass)
・Measurement range-0 to 50℃
・Temperature-sensitive length-100mm
・1 Scale-1 degree