(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
ESCO thermometer/hygrometer, remote-reading thermometer.
[Materials]All stainless steel (SUS304)
[Specifications]Liquid filled / Liquid inflatable
Part Number |
---|
EA727-2 |
EA727-4 |
EA727-5 |
EA727-13 |
EA727-15 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Measurement temperature range (°C) | JAN code |
---|---|---|---|---|---|---|
7,237,215 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 0 to 100 | 4518340067486 | ||
7,775,073 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | - | - | ||
7,817,506 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 0 to 200 | 4518340067509 | ||
8,349,683 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 0 to 100 | 4518340140615 | ||
9,419,313 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 0 to 200 | 4518340141667 |
Loading...Tải…
Product Type | Thermometer (Installation Type) | Materials | All stainless steel (SUS304) | Screw | PT1/2" |
---|---|---|---|---|---|
Temperature Sensing Part | ø 12×100mm | Specifications | Liquid Filled/Liquid Inflatable | Minimum temperature display(°C) | 0 |