(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Measurement target-2, 3, 4 cores 2CT flexible cables
・Measurement range-0.75 to 8mm2
・Material- ABS resin
・Size-134 x 40mm
・for soft case.
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725WX-5 in the ESCO Cable Gauge EA725WX-5 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725WX-5 trong chuỗi ESCO Cable Gauge EA725WX-5.