(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magnetic Base Gauge Holder (Flexible), Overall Height: 405 mm

Magnetic Base Gauge Holder (Flexible), Overall Height: 405 mm
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,892,215VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Overall height-405mm
・Flexible dim.-Dia.16 x 300mm
・Gauge hole size-Dia.8mm(with dia.6mm adapter), dovetail groove:6.5mm
・Arm mounting screw dia.-M8x1.25mm
・Magnetic force-784N(80kgf)
・Base size-50(W) x 58(L) x 55(H)mm
・Weight-1.3kg
・Flexible-type mechanism
・With fine motion adjustment

Part Number
EA725T-162
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,892,215 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725T-162 in the Magnetic Base Gauge Holder (Flexible), Overall Height: 405 mm series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725T-162 trong chuỗi Magnetic Base Gauge Holder (Flexible), Overall Height: 405 mm.