(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]
·ESCO Co., Ltd Magnetic base gauge holder.
·Pull force: 784 N (80 kgf)
·Overall height: 231 mm
Gauge Mounting Hole Diameter | 4.5mm, 6.5mm | Product type | Magnetic Stand (post type) | Main pillar(mm) | 176 |
---|---|---|---|---|---|
Strut(mm) | 165 | Magnet Width(mm) | 50 | Magnet Depth(mm) | 58 |
Magnet Height(mm) | 55 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725T-141 in the Magnet base gauge holder EA725T-141/EA725T-144 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725T-141 trong chuỗi Magnet base gauge holder EA725T-141/EA725T-144.