(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magnetic Base Gauge Holder, Holding Forcer: 80 kg

Magnetic Base Gauge Holder, Holding Forcer: 80 kg
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,449,097VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Overall height-350mm(Base height and arm length)
・Arm Length-140X115mm
・Arm dia.-15mm
・Gauge hole dia.(mm)-φ8mm
・Support joint thread-M8
・Base size-65x50x55(H)mm
・Magnetic force-80kg
・With fine adjustment function
・Weight-1.25kg

Part Number
EA725T-133
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,449,097 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725T-133 in the Magnetic Base Gauge Holder, Holding Forcer: 80 kg series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725T-133 trong chuỗi Magnetic Base Gauge Holder, Holding Forcer: 80 kg.