(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magnetic Gauge Holder EA725T-104

Magnetic Gauge Holder EA725T-104
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,835,730VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Holder arm length-175 x 145mm
・Gauge mounting hole dia.-6mm, 8mm, with dovetail groove
・Support joint screw-M8 x P1.25
・Magnetic force-1,000N
・Base dim.-50 x 75 x 55mm
・All joints can be locked with one knob.

Part Number
EA725T-104
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,835,730 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1