(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Holder arm length-165 x 178mm
・Gauge mounting hole dia.-6mm, 8mm
・Support joint screw-M8 x P1.25
・Magnetic force-800N
・Base dim.-50 x 60 x 55mm