(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Length-40mm (-51 to -53),50mm (-54 or more)
・Hardness-HRC58
・Accuracy-±1.0μm
・Dim. (mm)…2.50 to 3.00
・Qty. (pcs)…51
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725SH-56 in the Pin Gauge EA725SH-56 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725SH-56 trong chuỗi Pin Gauge EA725SH-56.