(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Drill Point Gauge EA725SD-18

Drill Point Gauge EA725SD-18
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      982,029VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Measurable drill dia.-Dia. 3 to 45mm
・Tip angle-118°
・Overall length-110mm
・Weight-160g
・Material-Carbon tool steel
・For measurement of drill tip angle, chisel edge deviation, lip height difference
・By angle adjustment with gauge head(60°, 70°, 90°, 125°, 135°, 150° divisions), the tool can also be used as a tip angle gauge for a stuff.

Part Number
EA725SD-18
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

982,029 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725SD-18 in the Drill Point Gauge EA725SD-18 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725SD-18 trong chuỗi Drill Point Gauge EA725SD-18.