(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Drill Gauge EA725SD-11

Drill Gauge EA725SD-11
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,724,088VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Tap dim.-#2, #3, #4, #5, #6, #8, #10, #12, #14, #1/4 (UNF)
・Dim.-161 x 60mm
・For tap prepared hole
・Steel

Part Number
EA725SD-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

3,724,088 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725SD-11 in the Drill Gauge EA725SD-11 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725SD-11 trong chuỗi Drill Gauge EA725SD-11.