(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Radius Gauge Set EA725SC-25

Radius Gauge Set EA725SC-25
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      8,524,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Material - stainless steel
・With a holder
・5 types of portions can be measured.
・Measurement range…0.5 to 7mm8 to 15mm
・Increment…0.5mm1mm
・Inc number…22

Part Number
EA725SC-25
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

8,524,750 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725SC-25 in the Radius Gauge Set EA725SC-25 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725SC-25 trong chuỗi Radius Gauge Set EA725SC-25.