(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・30 pcs/set
・For BSW screw
・55° screw
・Number of threads (grooves/inch)-3,1/2, 4, 4,1/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 44, 48, 50, 60
・Frame dim.-61mmSteel
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725SA-2 in the Screw Pitch Gauge [Witworth] EA725SA-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725SA-2 trong chuỗi Screw Pitch Gauge [Witworth] EA725SA-2.