(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Dim.--15: 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70mm-25: same size as -15+0.04, 0.05, 0.09, 0.65, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00mm
・Blade length-76mm
・Width-13.5mmMaterial-Steel
・Specification…25 pcs
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725RA-25 in the Thickness Gauge EA725RA-25 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725RA-25 trong chuỗi Thickness Gauge EA725RA-25.