(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Point--21: dia. 6.8 x 70mm,-22 to -24: dia. 9 x 72mm,-25 to -26: dia. 12 x 100mm
・Beam is hard steel.
・1mm pitch divisions are marked on the beam.
・Since the fine travel control device is equipped, fine adjustment is easy.
・Nominal dim.500mm
・Dim. (mm)…660(L) x 30 x 6
・Weight (kg)…2.5
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725KJ-22 in the [With Scale] Steel Beam Trammel EA725KJ-22 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725KJ-22 trong chuỗi [With Scale] Steel Beam Trammel EA725KJ-22.