(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Telescoping Gauge EA725FL

Telescoping Gauge EA725FL
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      11,007,169VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Handle length-60mm (82mm only for 89 to 150mm)
・Measurement range-(8 to 13mm) (13 to 19mm) (19 to 32mm)(32 to 54mm) (54 to 89mm) (89 to 150mm)

 
Part Number
EA725FL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

11,007,169 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725FL in the Telescoping Gauge EA725FL series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725FL trong chuỗi Telescoping Gauge EA725FL.