(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Depth Gauge (digital)

Depth Gauge (digital)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      3,116,458VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·Digital depth gauge with LCD display
·Inch/mm notation can be switched
・ With Case

 
Part Number
EA725F-11
EA725F-12
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasuring Range
(mm)
JAN code

3,116,458 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 0 to 1504518340778573

3,861,513 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 0 to 2004518340778580

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Depth gauge Display style Digital Materials Stainless steel