(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Maximum error- -11: ±0.02mm, -12,-13: ±0.03mm
・Water proof, dust-proof-Equivalent to IP54
・Power supply-CR2032x1 pc (included)
・Holding, auto off function
・Material-Stainless steel
・Measurement range(mm)-0 to 300
・Minimum division(mm)-0.01
・Jaw length(mm)-60