(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
【Product Specifications】
・Minimum scale-0.05mm
・Stainless steel (chrome plating)
・With fine travel control
・With wooden case
・Range…250mm
・Jaw L…80mm
・Accuracy…±50μm
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA725BE-11 in the [With Fine Control] Precision Slide Caliper EA725BE-11 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA725BE-11 trong chuỗi [With Fine Control] Precision Slide Caliper EA725BE-11.