(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Measurement range-0 to 10mm
・Minimum division-0.01mm
・Maximum error-±20μm
・Throat depth-30mm
・Working temperature range-0 to 40℃
・Function-Data hold, auto power off
・Power supply-CR2032 x 1 pc
・Gauge dia.-55mm
・Dim.-100(W) x 131(H)mm
・Material-Body: steel、measure :ceramic