(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Part Number |
---|
EA723HV-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
8,454,290 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
[Product Specifications]
・ Torque range: 1 to 5 N·m
・ Minimum graduation: 0.025 N·m
・ Accuracy: ±6%
・ Display unit: N⋅m
・ Material: Grip: Rubber
・ Overall length: 220 mm
・ Weight: 290 g
・ Electrostatic discharge type
・ It is a torque wrench with replaceable head that can be used in a wide variety of ways
・ Equipped with a braking mechanism
・ ISO 6789 Class: Type2, Class A
・ Compact design allows access in tight spaces
・ A range of torques can be applied quickly and easily like fasteners and connectors and is a versatile tool ideal for maintenance and repair applications
・ Since the square socket head is sold separately, please use it in combination with the separately sold drive head and wrench head
・ EA723HW-4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 100, 102 can be used
・ JAN: 4548745933871
Part Number |
---|
EA723HV-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
8,454,290 VND |
1 Piece(s) | 7 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.