(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
20 - 120cN.m [1/4"Hex]TorqueDriver EA723HB-1

20 - 120cN.m [1/4"Hex]TorqueDriver EA723HB-1

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---

Product Description

【Product Specifications】
・Torque range-20 to 120cN・m
・Minimum scale-1cN・m
・Accuracy-±6%
・Width across hex-1/4
・Length-169mm
・As the tip idles when it receives more power than setting value,over torque can be prevented.

Loading...Tải…

Close

Comparison list