(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bimetal type surface thermometer (With magnet)

Bimetal type surface thermometer (With magnet)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,789,680VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・OD-50mm
・Accuracy-±2%
・Weight-43g
・Measurement range…-20 to +120℃
・Bimetal

Part Number
EA722Y-120
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,789,680 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Thermometer (Installation Type) Specifications Bimetal type Measurement temperature range(°C) -20 to 120
JAN code 4518340422315 Minimum temperature display(°C) -20

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA722Y-120 in the Bimetal type surface thermometer (With magnet) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA722Y-120 trong chuỗi Bimetal type surface thermometer (With magnet).